- K0709
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정
- K0710
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지
- K0711
퀵 플러그 커플링 앵글/레디얼 오프셋 보정
- K1934
로드용 포크 조인트
- K1935
로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸
- K0731
스프링 볼트가 있는 포크 조인트 DIN 71752
- K1139
포크 조인트용 스프링 볼트 DIN 71752
- K1454
샤프트 고정용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1455
고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K1456
코터 핀 홀이 있는 볼트는 포크 헤드에 적
- K0732
스테인레스 스틸 포크 조인트 DIN 71752
- K0733
포크 조인트 DIN 71752
- K1459
포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음
- K1460
포크 헤드 세트 피스, 스틸
- K0734
앵글 조인트 DIN 71802
- K0734
스테인레스 앵글 조인트 , 씰링 캡이 있는 DIN 71802 타입 CS와 비슷
- K0712
앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805
- K0713
앵글 조인트용 볼 스터드 DIN 71803
- K0127
로드 엔드
- K0714
볼 시트용 안전 브라켓 DIN 71805
- K1136
코터 핀 DIN EN ISO 1234
- K1137
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형
- K2014
린치 핀 DIN 11023
- K0715
축 조인트 유사형 DIN 71802
- K1936
인장력용 축 조인트 조절 가능
- K0716
볼 베어링 조인트 헤드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K0717
볼 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K0718
슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4
- K2079
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2085
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0719
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사 DIN ISO 12240-4
- K2080
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K2086
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스틸, DIN ISO 12240-1, 재윤활 가능
- K0720
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2081
일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0721
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 스테인레스 스틸 DIN ISO 12240-4
- K2082
일반 베어링이 있는 로드 엔드 암나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0722
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2083
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 수나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요
- K0723
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입 DIN ISO 12240-4
- K2084
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요
- K1324
구형 베어링 치수 시리즈 K/E, DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- K1466
igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 암나사 DIN ISO 12240-4 와 유사
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1465igubal® 슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 DIN ISO 12240-4 와 유사 |
뒤로 |
|
|
설명재질:igumid® G 하우징,
iglidur® W300 베어링의 구형 캡. 표면 마무리:검정색.정보:로드 엔드는 부하 변동 시 피로 강도가 매우 높고, 오염과 먼지 및 보푸라기에 민감하지 않으며, 부식 및 화학 저항력이 높습니다. 이는 회전식, 진동식 및 선형 이동에 적합합니다. 연결 치수는 DIN ISO 12240에 따라 치수 범위 K에 해당합니다.오차:내부 링의 보어홀은 E10에 따라 허용됩니다. 해당 샤프트는 h6 ~ h9 사이에 허용됩니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 오른손잡이 나사 | 주문 번호 왼손잡이 나사 | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | α | max. 정적 장력 부하 N 단기 | max. 정적 장력 부하 N 장기 | max. 측면 부하 N 단기 | max. 측면 부하 N 장기 | 캐드데이터 |
---|
K1465.105 | K1465.1051 | 5 | M5 | 33 | 18 | 8 | 6 | 11,1 | 19 | 15° | 800 | 400 | 80 | 40 | | K1465.106 | K1465.1061 | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 7 | 12,7 | 21 | 14,5° | 1000 | 500 | 100 | 50 | | K1465.108 | K1465.1081 | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 15,8 | 25 | 12,5° | 1700 | 850 | 200 | 100 | | K1465.110 | K1465.1101 | 10 | M10 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | | K1465.110125 | K1465.1101251 | 10 | M10x1,25 | 48 | 30 | 14 | 10,5 | 19 | 28 | 12,5° | 2500 | 1250 | 300 | 150 | | K1465.112 | K1465.1121 | 12 | M12 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | | K1465.112125 | K1465.1121251 | 12 | M12x1,25 | 54 | 34 | 16 | 12 | 22,2 | 32 | 12,5° | 2700 | 1350 | 400 | 200 | | K1465.114 | K1465.1141 | 14 | M14 | 61 | 38 | 19 | 13,5 | 25,25 | 36 | 12,5° | 3400 | 1700 | 700 | 350 | | K1465.116 | K1465.1161 | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | | K1465.116150 | K1465.1161501 | 16 | M16x1,5 | 66 | 42 | 21 | 15 | 28,3 | 37 | 11,5° | 3900 | 1950 | 800 | 400 | | K1465.118150 | K1465.1181501 | 18 | M18x1,5 | 72 | 46 | 23 | 16,5 | 31,35 | 41 | 11,5° | 4200 | 2100 | 1000 | 500 | | K1465.120 | K1465.1201 | 20 | M20 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | | K1465.120150 | K1465.1201501 | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 34,9 | 45 | 11,5° | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | |