HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 동의
제품 그룹
슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사
K0718

슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 사이즈 (D) 5-12 쾌삭강 회전,
사이즈 (D) 16 단강 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화,
연마, 광택 처리.
PTFE 섬유 접착 쾌삭강 베어링 쉘.
표면 마무리:아연 도금.정보:로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가
필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0718 슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사 156 kB

도면

슬라이딩 베어링 로드 엔드 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면 마무리

DD1ABHH1KLL1α부하 등급
동적
kN
부하 등급
정적
N
CAD액세서리가격주문
K0718.05오른손잡이 나사5M533188611,1120913°7,54,3 요청 시
K0718.06오른손잡이 나사6M6362096,7512,7221213°9,36 요청 시
K0718.08오른손잡이 나사8M8422412915,87251513°16,711 요청 시
K0718.10오른손잡이 나사10M1048281410,519,05291513°23,417,4 요청 시
K0718.12오른손잡이 나사12M125432161222,22331913°3223,5 요청 시
K0718.16오른손잡이 나사16M166642211528,57402215°52,732 요청 시
K0718.20오른손잡이 나사20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 요청 시
K0718.22오른손잡이 나사22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 요청 시
K0718.051왼손잡이 나사5M533188611,1120913°7,54,3 요청 시
K0718.061왼손잡이 나사6M6362096,7512,7221213°9,36 요청 시
K0718.081왼손잡이 나사8M8422412915,87251513°16,711 요청 시
K0718.101왼손잡이 나사10M1048281410,519,05291513°23,417,4 요청 시
K0718.121왼손잡이 나사12M125432161222,22331913°3223,5 요청 시
K0718.161왼손잡이 나사16M166642211528,57402215°52,732 요청 시
K0718.201왼손잡이 나사20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 요청 시
K0718.221왼손잡이 나사22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059