HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 동의
제품 그룹
볼 베어링 로드 엔드 수나사
K0716

볼 베어링 로드 엔드 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 낙하 단조 스틸, 열 처리.표면 마무리:아연 도금 베어링 틈새 15 - 40 µm.정보:경화된 볼 베어링은 장기간 윤활 처리되고 와셔로 실링되어 있습니다. 연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당합니다.
로드 엔드는 주로 운동 시퀀스가 전달되고 정확한 배열이 존재하지 않는 곳에 설치됩니다.
D = 10 까지는 로드 엔드에 깔대기형 윤활 니플(DIN 3405/A)이 있고, D = 12 부터는 원뿔형 윤활 니플(DIN 71412/A)이 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0716 볼 베어링 로드 엔드 수나사 214 kB

도면

볼 베어링 로드 엔드 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면 마무리

DD1ABHH1KLL1α동적
부하 등급
N
정적
부하 등급
N
회전 속도
제한
n max. 1/min
CAD액세서리가격주문
K0716.06오른손잡이 나사6M6362096,759221227506501350 요청 시
K0716.08오른손잡이 나사8M8422412910,525158,5°400010001300 요청 시
K0716.10오른손잡이 나사10M1048281410,5122915445014501225 요청 시
K0716.12오른손잡이 나사12M125432161214,533197,5°495018001125 요청 시
K0716.16오른손잡이 나사16M1666422115194022762502350975 요청 시
K0716.20오른손잡이 나사20M20x1,57850251824,5472879003450825 요청 시
K0716.22오른손잡이 나사22M22x1,58454282026512693003980725 요청 시
K0716.061왼손잡이 나사6M6362096,759221227506501350 요청 시
K0716.081왼손잡이 나사8M8422412910,525158,5°400010001300 요청 시
K0716.101왼손잡이 나사10M1048281410,5122915445014501225 요청 시
K0716.121왼손잡이 나사12M125432161214,533197,5°495018001125 요청 시
K0716.161왼손잡이 나사16M1666422115194022762502350975 요청 시
K0716.201왼손잡이 나사20M20x1,57850251824,5472879003450825 요청 시
K0716.221왼손잡이 나사22M22x1,58454282026512693003980725 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059