HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 동의
제품 그룹
스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형
K1137

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4310.표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보:스프링 코터 핀은 볼트와 축을 고정합니다. 조립이 간단하고 재사용이 가능합니다. 끝부분은 버 없이 절단되어 있습니다.

이중 코일로 이루어진 스프링 코터 핀은 평평한 스프링 특성곡선으로 더 쉽게 조립할 수 있습니다. 이중 코일은 손실에 대비한 리테이닝 케이블 설치를 용이하게 합니다.
도면 설명:
타입 E: 단일 코일 포함.
타입 D: 이중 코일 포함(코일의 방향에 따라 도면과 다를 수 있습니다).
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1137 스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형 142 kB

도면 (전체 요약)

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 E, 단일 코일

자세한 정보

도면

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 E, 단일 코일

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D1D2

D3D4=볼트
Ø
L1L2CAD액세서리가격주문
K1137.11200E스틸2102,59-145025 요청 시
K1137.11300E스틸3183,510-166028 요청 시
K1137.11400E스틸4204,516-206030 요청 시
K1137.11500E스틸524620-288540 요청 시
K1137.11600E스틸630728-4010550 요청 시
K1137.11700E스틸730828-4510550 요청 시
K1137.21200E스테인레스 스틸2102,57-84025 요청 시
K1137.21250E스테인레스 스틸2,511310-164624 요청 시
K1137.21300E스테인레스 스틸3163,516-186034 요청 시
K1137.21400E스테인레스 스틸4194,518-206436 요청 시
K1137.21500E스테인레스 스틸526620-288245 요청 시
K1137.21600E스테인레스 스틸630728-4011060 요청 시

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 D, 이중 코일

자세한 정보

도면

스프링 코터 핀 DIN 11024 유사형, 타입 D, 이중 코일

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D1D2

D3D4=볼트
Ø
L1L2CAD액세서리가격주문
K1137.12225D스틸2,25202,59-11,24224 요청 시
K1137.12280D스틸2,8203,211,2-144826 요청 시
K1137.12360D스틸3,620414-206432 요청 시
K1137.12450D스틸4,525520-268039 요청 시
K1137.12560D스틸5,6256,326-349745 요청 시
K1137.12630D스틸6,330734-4512556 요청 시
K1137.12700D스틸730845-5615063 요청 시
K1137.22225D스테인레스 스틸2,25202,57-94224 요청 시
K1137.22280D스테인레스 스틸2,8203,211-144826 요청 시
K1137.22360D스테인레스 스틸3,620414-206432 요청 시
K1137.22450D스테인레스 스틸4,525520-268039 요청 시
K1137.22560D스테인레스 스틸5,6256,326-349745 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059