제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄, 다이캐스팅.
커버 캡, 플라스틱.
표면 마무리:검은색 분말 코팅.
커버 캡, 검은색.
정보:도어와 플랩을 쉽고 안전하게 닫는 데 사용. 기계식 가공 없이 앞면에서 M6 크기의 소켓 헤드 스크루 또는 팬 헤드 스크루로 조립합니다. 닫힌 상태에서 분해되지 않도록 고정합니다.

키를 사용하는 작동 시, 각각 키 2개가 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금 기능으로, 모든 잠금장치를 같은 키로 열 수 있습니다(유로 키 5333).

더블 비트 조작의 경우 더블 비트 키 1개가 함께 공급됩니다.
도면 설명:
조작:
a) 동시 잠금 키
b) 사각바 8mm
c) 더블 비트 5mm
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1496 락 래 288 kB

도면 (전체 요약)

락 래

락 래치, 타입 A

자세한 정보

도면

락 래치, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

슬롯 너비액추에이션CAD액세서리가격주문
K1496.100561A8/10잠글 수 없음 요청 시
K1496.170561A8/10 요청 시
K1496.118561A8/10사각 8 mm 요청 시
K1496.145561A8/10더블비트 5 mm 요청 시

락 래치, 타입 B

자세한 정보

도면

락 래치, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

슬롯 너비액추에이션CAD액세서리가격주문
K1496.200681B8/10잠글 수 없음 요청 시
K1496.270681B8/10 요청 시

이 카탈로그 다른 품목