HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹
인덱스 플런저
나사 잠금 포함
K1098

인덱스 플런저 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 버전:
잠금 핀, 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.0718.
잠금 핀 1.4305.

스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀, 경화되지 않음:
나사 슬리브와 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성, 진회색.

나사 잠금, 폴리아미드, 청색
표면 마무리:스틸 버전
잠금 핀, 경화되지 않음.
나사 슬리브, 청색 피막처리
잠금 핀, 블랭크.

스테인레스 스틸 버전:
경화 처리되지 않은 잠금 핀.
스틸 부품, 블랭크.
정보:이 품목은 기존 인덱스 플런저를 저렴한 비용으로 대체할 수 있는 제품입니다. 이는 정밀도가 낮아도 되는 응용 분야에 적합합니다.
나사 잠금을 통해 설치 깊이가 정확하게 기존 구성 부품과 일치하므로 스토퍼가 필요 없습니다
나사 잠금은 점식으로 도포되는 클램핑 폴리아미드 코팅입니다. 체결 토크 및 풀림 토크가 표준값입니다.
요청 시:파인 스레드와 같은 특수 사양특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1098 인덱스 플런저 나사 잠금 포함 233 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저
나사 잠금 포함

인덱스 플런저, 나사 잠금 기능, 타입 AP

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 나사 잠금 기능, 타입 AP

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1098.091903060스틸AP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.091004060스틸AP4M6143615613461612 요청 시
K1098.091105080스틸AP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.091206100스틸AP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.091308120스틸AP8M122561,72610238122,3819 요청 시
K1098.191903060스테인레스 스틸AP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.191004060스테인레스 스틸AP4M6143615613461612 요청 시
K1098.191105080스테인레스 스틸AP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.191206100스테인레스 스틸AP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.191308120스테인레스 스틸AP8M122561,72610238122,3819 요청 시

인덱스 플런저, 나사 잠금 기능, 타입 CP

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 나사 잠금 기능, 타입 CP

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1098.093903060스틸CP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.093004060스틸CP4M6143615613461612 요청 시
K1098.093105080스틸CP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.093206100스틸CP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.093308120스틸CP8M122561,72610238122,3819 요청 시
K1098.193903060스테인레스 스틸CP3M61431,5125103,560,8410 요청 시
K1098.193004060스테인레스 스틸CP4M6143615613461612 요청 시
K1098.193105080스테인레스 스틸CP5M8144017715581,3612 요청 시
K1098.193206100스테인레스 스틸CP6M101847,5208176101,8815 요청 시
K1098.193308120스테인레스 스틸CP8M122561,72610238122,3819 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059