제품 그룹
접이식 잠금 장치가 있는 스틸 잠금 핀
K0776

접이식 잠금 장치가 있는 스틸 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 아연 도금 처리.정보:접이식 잠금 장치가 있는 잠금 볼트는 빠르고 간편한 고정과 움직이는 부품의 지속적인 연결에 사용된다.
넓은 접이식 잠금 장치가 연결하는 부품을 넓은 단면을 통해 고정할 수 있게 한다. 그 외에 이 부품은 축 방향으로 부하를 가할 수 있다.
접이식 잠금 장치의 잠금 슬롯은 또한 '잠금' 및 '열림' 포지션의 명확한 위치를 가능하게 한다.
도면 설명:
1) 슬롯 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0776 접이식 잠금 장치가 있는 스틸 잠금 핀 239 kB

도면

접이식 잠금 장치가 있는 스틸 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BB1DD1HLL1L2L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
추출력 F
N
CAD액세서리가격주문
K0776.0602516,9212632564531612190 요청 시
K0776.0604016,9212634066046612190 요청 시
K0776.0605016,9212635067056612190 요청 시
K0776.0802516,9216842564631821270 요청 시
K0776.0804016,9216844066146821270 요청 시
K0776.0805016,9216845067156821270 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059