제품 그룹
스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
K0610

스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 세라믹 Si3N4.
스프링 1.4310.

표면 마무리:광택 처리.정보:

질화규소(Si3N4)는 특히 탁월한 소재 특성의
결합을 특징으로 함. 이러한 특성에는 높은
점성과 견고성, 그리고 탁월한 내마모성과
양호한 내화학성 등을 포함함.

장점:높은 온도 저항력.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0610 스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸 250 kB

도면

스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0610.05M530,9142,5611요청 시
K0610.06M63,51153913요청 시
K0610.08M851,51841530요청 시
K0610.10M10622352035요청 시
K0610.12M1282,52663055요청 시
K0610.16M16103,533865125요청 시