제품 그룹
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0341

나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저
볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수
있음. 돌출된 나사 핀에 특수 그립을
장착할 수 있음. 그 외, 공압 실린더를
이용하여 잠금 볼트의 자동 작동
(프로그램 제어)이 가능하거나 케이블에
의해 작동도 가능합니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665도면 설명:
타입 E: 나사 핀 있음, 잠금 너트 없음
타입 F: 나사 핀 있음, 잠금 너트 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0341 나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 287 kB

도면 (전체 요약)

나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2L3L4스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0341.1903E스틸경화3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 요청 시
K0341.1004E스틸경화4M8x1M3321567134101612  요청 시
K0341.1105E스틸경화5M10x1M4371778155131,3512  요청 시
K0341.1206E스틸경화6M12x1,5M6422088176141,8614  요청 시
K0341.1308E스틸경화8M16x1,5M856261012238192,31535  요청 시
K0341.1410E스틸경화10M20x1,5M8622812122510222,81534 요청 시
K0341.1412E스틸경화12M20x1,5M8662814122512222,81539 요청 시
K0341.1516E스틸경화16M24x2M10803218142816273,22046 요청 시
K0341.01903E스테인레스 스틸경화3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 요청 시
K0341.01004E스테인레스 스틸경화4M8x1M3321567134101612  요청 시
K0341.01105E스테인레스 스틸경화5M10x1M4371778155131,3512  요청 시
K0341.01206E스테인레스 스틸경화6M12x1,5M6422088176141,8614  요청 시
K0341.01308E스테인레스 스틸경화8M16x1,5M856261012238192,31535  요청 시
K0341.01410E스테인레스 스틸경화10M20x1,5M8622812122510222,81534 요청 시
K0341.01412E스테인레스 스틸경화12M20x1,5M8662814122512222,81539 요청 시
K0341.01516E스테인레스 스틸경화16M24x2M10803218142816273,22046 요청 시
K0341.11903E스테인레스 스틸비경화3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 요청 시
K0341.11004E스테인레스 스틸비경화4M8x1M3321567134101612  요청 시
K0341.11105E스테인레스 스틸비경화5M10x1M4371778155131,3512  요청 시
K0341.11206E스테인레스 스틸비경화6M12x1,5M6422088176141,8614  요청 시
K0341.11308E스테인레스 스틸비경화8M16x1,5M856261012238192,31535  요청 시
K0341.11410E스테인레스 스틸비경화10M20x1,5M8622812122510222,81534 요청 시
K0341.11412E스테인레스 스틸비경화12M20x1,5M8662814122512222,81539 요청 시
K0341.11516E스테인레스 스틸비경화16M24x2M10803218142816273,22046 요청 시

나사 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

나사 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2L3L4스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0341.2903F스틸경화3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 요청 시
K0341.2004F스틸경화4M8x1M332156713410131612  요청 시
K0341.2105F스틸경화5M10x1M437177815513171,3512  요청 시
K0341.2206F스틸경화6M12x1,5M642208817614191,8614  요청 시
K0341.2308F스틸경화8M16x1,5M85626101223819242,31535  요청 시
K0341.2410F스틸경화10M20x1,5M862281212251022302,81534 요청 시
K0341.2412F스틸경화12M20x1,5M866281412251222302,81539 요청 시
K0341.2516F스틸경화16M24x2M1080321814281627363,22046 요청 시
K0341.02903F스테인레스 스틸경화3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 요청 시
K0341.02004F스테인레스 스틸경화4M8x1M332156713410131612  요청 시
K0341.02105F스테인레스 스틸경화5M10x1M437177815513171,3512  요청 시
K0341.02206F스테인레스 스틸경화6M12x1,5M642208817614191,8614  요청 시
K0341.02308F스테인레스 스틸경화8M16x1,5M85626101223819242,31535  요청 시
K0341.02410F스테인레스 스틸경화10M20x1,5M862281212251022302,81534 요청 시
K0341.02412F스테인레스 스틸경화12M20x1,5M866281412251222302,81539 요청 시
K0341.02516F스테인레스 스틸경화16M24x2M1080321814281627363,22046 요청 시
K0341.12903F스테인레스 스틸비경화3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 요청 시
K0341.12004F스테인레스 스틸비경화4M8x1M332156713410131612  요청 시
K0341.12105F스테인레스 스틸비경화5M10x1M437177815513171,3512  요청 시
K0341.12206F스테인레스 스틸비경화6M12x1,5M642208817614191,8614  요청 시
K0341.12308F스테인레스 스틸비경화8M16x1,5M85626101223819242,31535  요청 시
K0341.12410F스테인레스 스틸비경화10M20x1,5M862281212251022302,81534 요청 시
K0341.12412F스테인레스 스틸비경화12M20x1,5M866281412251222302,81539 요청 시
K0341.12516F스테인레스 스틸비경화16M24x2M1080321814281627363,22046 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059