제품 그룹
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
K0340

풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 경도 등급 5.8.표면 마무리:청색 피막처리정보:인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0340 풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저 220 kB

도면

풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ADD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max.
Nm
CAD액세서리가격주문
K0340.1104164M62,341,52032179,560,73101,6 요청 시
K0340.1905195M83542742241280,93,513,54,5 요청 시
K0340.120623,56M103,56533,5513014101,141610 요청 시
K0340.1308318M124,77331,8542819121,342213 요청 시
K0340.14103310M164,7102,550,577,544,525161,642342 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059