설명재질:스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.
잠금 핀, 경화 되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성, 진회색.
표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브 검정 산화 처리.
잠금 핀 경화,연마 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 모델:
나사 슬리브 블랭크 처리.
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크 처리.
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크 처리 안함.정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665