- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링
- K0736
원추형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
원통형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
원추형 슬리브
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
원통형 슬리브
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
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
설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인한 잠금 위치 변화를 방지하기 위해 사용됩니다. 예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이 및 높이 잠금 또는 위치 잠금이 이에 해당합니다.
먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간 풀려 있고 잠금 핀의 백 스프링을 방지하기 위해서는 C형 또는 D형을 사용해야 합니다.
사용된 재료는 내부식성에 대한 요구가 가장 높은 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.재질:스틸 버전:
나사형 슬리브 및 잠금 핀 쾌삭강.
압축 스프링 1.4310.
스테인리스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 경화 1.4034.
잠금 핀이 경화되지 않음 1.4305.
압축 스프링 1.4310.
스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401 또는 1.4571.
버섯형 그립 열가소성 흑회색 또는 신호등 빨강색 RAL3020. 표면 마무리:스틸 버전: 나사 슬리브, 검정 산화 처리. 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리된 잠금 핀.
스테인레스 스틸 버전 A2: 나사 슬리브 표면 광택 처리. 잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 표면 광택 처리.
스테인레스 스틸 버전 A4: 나사 슬리브 표면 광택 처리.
잠금 핀 연마, 화학적 니켈 도금 또는 표면 광택 처리.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 표면 기본 몸체
| 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0338.4903 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0338.4004 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.4105 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.4206 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0338.4308 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.4410 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0338.4412 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.4516 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 요청 시 | | K0338.490384 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0338.400484 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.410584 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.420684 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0338.430884 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.441084 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0338.441284 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.451684 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 요청 시 | | K0338.04903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0338.04004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.04105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.04206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0338.04308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.04410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0338.04412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.04516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 요청 시 | | K0338.0490384 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0338.0400484 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.0410584 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.0420684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0338.0430884 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.0441084 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0338.0441284 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.0451684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 요청 시 | | K0338.14903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0338.14004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.14105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.14206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0338.14308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.14410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0338.14412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.14516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 요청 시 | | K0338.1490384 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0338.1400484 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.1410584 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0338.1420684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0338.1430884 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.1441084 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0338.1441284 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.1451684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 요청 시 | | K0338.64903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 요청 시 | | K0338.64004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 요청 시 | | K0338.64105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0338.64206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0338.64308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.64410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 요청 시 | | K0338.64412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.64516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 요청 시 | | K0338.6490384 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 요청 시 | | K0338.6400484 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 요청 시 | | K0338.6410584 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0338.6420684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0338.6430884 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.6441084 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 요청 시 | | K0338.6441284 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.6451684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 요청 시 | | K0338.74903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 요청 시 | | K0338.74004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 요청 시 | | K0338.74105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0338.74206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0338.74308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.74410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 요청 시 | | K0338.74412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.74516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 요청 시 | | K0338.7490384 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 요청 시 | | K0338.7400484 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 요청 시 | | K0338.7410584 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 요청 시 | | K0338.7420684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 요청 시 | | K0338.7430884 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0338.7441084 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 요청 시 | | K0338.7441284 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 요청 시 | | K0338.7451684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 요청 시 | |