제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인한 잠금 위치 변화를 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이 및 높이 잠금 또는 위치 잠금이 이에 해당합니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간 풀려 있고 잠금 핀의 백 스프링을 방지하기 위해서는 C형 또는 D형을 사용해야 합니다.

사용된 재료는 내부식성에 대한 요구가 가장 높은 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
재질:

스틸 버전:
나사형 슬리브 및 잠금 핀 쾌삭강.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 경화 1.4034.
잠금 핀이 경화되지 않음 1.4305.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401 또는 1.4571.

버섯형 그립 열가소성 흑회색 또는 신호등 빨강색 RAL3020.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리된 잠금 핀.

스테인레스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 표면 광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 표면 광택 처리.

스테인레스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 표면 광택 처리.

잠금 핀 연마, 화학적 니켈 도금 또는 표면 광택 처리.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0338 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 383 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저

인덱스 플런저 타입 A

자세한 정보

도면

인덱스 플런저 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.1903A스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.1004A스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.1105A스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.1206A스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.1308A스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.1410A스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.1412A스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.1516A스틸-경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.190384A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.100484A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.110584A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.120684A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.130884A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.141084A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.141284A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.151684A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.01903A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.01004A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.01105A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.01206A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.01308A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.01410A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.01412A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.01516A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.0190384A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.0100484A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.0110584A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.0120684A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.0130884A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.0141084A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.0141284A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.0151684A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.11903A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.11004A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.11105A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.11206A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.11308A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.11410A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.11412A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.11516A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.1190384A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.1100484A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.1110584A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.1120684A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.1130884A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.1141084A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.1141284A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.1151684A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.61903A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.61004A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.61105A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.61206A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.61308A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.61410A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.61412A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.61516A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.6190384A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.6100484A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.6110584A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.6120684A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.6130884A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.6141084A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.6141284A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.6151684A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.71903A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.71004A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.71105A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.71206A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.71308A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.71410A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.71412A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.71516A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.7190384A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.7100484A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.7110584A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.7120684A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.7130884A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.7141084A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.7141284A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.7151684A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시

인덱스 플런저 타입 B

자세한 정보

도면

인덱스 플런저 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.2903B스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.2004B스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.2105B스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.2206B스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.2308B스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.2410B스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.2412B스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.2516B스틸-경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.290384B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.200484B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.210584B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.220684B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.230884B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.241084B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.241284B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.251684B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.02903B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.02004B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.02105B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.02206B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.02308B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.02410B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.02412B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.02516B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.0290384B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.0200484B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.0210584B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.0220684B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.0230884B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.0241084B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.0241284B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.0251684B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.12903B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.12004B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.12105B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.12206B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.12308B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.12410B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.12412B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.12516B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.1290384B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.1200484B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.1210584B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.1220684B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.1230884B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.1241084B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.1241284B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.1251684B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.62903B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.62004B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.62105B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.62206B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.62308B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.62410B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.62412B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.62516B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.6290384B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.6200484B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.6210584B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.6220684B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.6230884B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.6241084B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.6241284B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.6251684B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.72903B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.72004B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.72105B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.72206B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.72308B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.72410B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.72412B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.72516B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.7290384B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.7200484B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.7210584B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.7220684B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.7230884B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.7241084B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.7241284B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.7251684B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시

인덱스 플런저 타입 C

자세한 정보

도면

인덱스 플런저 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.3903C스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.3004C스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.3105C스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.3206C스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.3308C스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.3410C스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.3412C스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.3516C스틸-경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.390384C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.300484C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.310584C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.320684C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.330884C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.341084C스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.341284C스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.351684C스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.03903C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.03004C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.03105C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.03206C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.03308C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.03410C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.03412C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.03516C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.0390384C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.0300484C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.0310584C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.0320684C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.0330884C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.0341084C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.0341284C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.0351684C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.13903C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.13004C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.13105C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.13206C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.13308C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.13410C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.13412C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.13516C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.1390384C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.1300484C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.1310584C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.1320684C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.1330884C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.1341084C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.1341284C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.1351684C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.63903C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.63004C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.63105C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.63206C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.63308C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.63410C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.63412C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.63516C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.6390384C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.6300484C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.6310584C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.6320684C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.6330884C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.6341084C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.6341284C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.6351684C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.73903C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.73004C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.73105C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.73206C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.73308C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.73410C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.73412C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.73516C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.7390384C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.7300484C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.7310584C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.7320684C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.7330884C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.7341084C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.7341284C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.7351684C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시

인덱스 플런저 타입 D

자세한 정보

도면

인덱스 플런저 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.4903D스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.4004D스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.4105D스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.4206D스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.4308D스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.4410D스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.4412D스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.4516D스틸-경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.490384D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.400484D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.410584D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.420684D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.430884D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.441084D스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.441284D스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.451684D스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.04903D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.04004D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.04105D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.04206D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.04308D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.04410D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.04412D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.04516D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.0490384D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.0400484D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.0410584D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.0420684D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.0430884D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.0441084D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.0441284D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.0451684D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.14903D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.14004D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.14105D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.14206D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.14308D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.14410D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.14412D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.14516D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.1490384D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.1400484D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.1410584D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.1420684D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.1430884D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.1441084D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.1441284D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.1451684D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.64903D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.64004D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.64105D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.64206D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.64308D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.64410D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.64412D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.64516D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.6490384D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.6400484D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.6410584D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.6420684D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.6430884D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.6441084D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.6441284D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.6451684D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.74903D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.74004D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.74105D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.74206D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.74308D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.74410D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.74412D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.74516D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.7490384D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.7400484D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.7410584D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.7420684D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.7430884D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.7441084D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.7441284D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.7451684D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059