설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한 고정과 연결을 가능하게 함.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.조립:카운터 피스 치수에서 삽입을 원활하게 하기 위한 치수 X에 유의하십시오.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | X | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0772.1206010 | 12 | 6 | 2,1 | 10 | 6 | 19 | 7,4 | 16 | 1,1 | 12 | | | 요청 시 | | K0772.1206012 | 12 | 6 | 2,1 | 12 | 6 | 21 | 7,4 | 18 | 1,1 | 12 | | | 요청 시 | | K0772.1206016 | 12 | 6 | 2,1 | 16 | 6 | 25 | 7,4 | 22 | 1,1 | 12 | | | 요청 시 | | K0772.1206020 | 12 | 6 | 2,1 | 20 | 6 | 29 | 7,4 | 26 | 1,1 | 12 | | | 요청 시 | | K0772.1608012 | 16 | 8 | 2,1 | 12 | 6 | 22 | 9,4 | 18 | 1,1 | 22 | | | 요청 시 | | K0772.1608016 | 16 | 8 | 2,1 | 16 | 6 | 26 | 9,4 | 22 | 1,1 | 22 | | | 요청 시 | | K0772.1608020 | 16 | 8 | 2,1 | 20 | 6 | 30 | 9,4 | 26 | 1,1 | 22 | | | 요청 시 | | K0772.1608025 | 16 | 8 | 2,1 | 25 | 6 | 35 | 9,4 | 31 | 1,1 | 22 | | | 요청 시 | | K0772.2010012 | 20 | 10 | 2,8 | 12 | 8 | 24 | 11,8 | 20 | 1,2 | 35 | | | 요청 시 | | K0772.2010016 | 20 | 10 | 2,8 | 16 | 8 | 28 | 11,8 | 24 | 1,2 | 35 | | | 요청 시 | | K0772.2010020 | 20 | 10 | 2,8 | 20 | 8 | 32 | 11,8 | 28 | 1,2 | 35 | | | 요청 시 | | K0772.2010025 | 20 | 10 | 2,8 | 25 | 8 | 37 | 11,8 | 33 | 1,2 | 35 | | | 요청 시 | | K0772.2412016 | 24 | 12 | 2,8 | 16 | 8 | 29 | 13,8 | 24 | 1,2 | 51 | | | 요청 시 | | K0772.2412020 | 24 | 12 | 2,8 | 20 | 8 | 33 | 13,8 | 28 | 1,2 | 51 | | | 요청 시 | | K0772.2412025 | 24 | 12 | 2,8 | 25 | 8 | 38 | 13,8 | 33 | 1,2 | 51 | | | 요청 시 | | K0772.2412030 | 24 | 12 | 2,8 | 30 | 8 | 43 | 13,8 | 38 | 1,2 | 51 | | | 요청 시 | |