제품 그룹
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
K0361

플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸, 그립 볼 열가소성.표면 마무리:경화, 연마형, 그립 볼 검정회색정보:부싱 인덱스 플런저 는 빠른 위치 지정으로
고정하기 위한 최상의 결합을 구성함.
잠금 볼트와 부싱의 정확한 유도를 통해
두 부품을 함께 꽂을 때 높은 반복
정확도에 도달함.

기술에 관한 조언은 조립 및 설치
설명서를 참고함.
도면 설명:
타입 A: 표준
타입 B: 잠금형
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0361 플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저 207 kB
 정밀 락킹 볼트 조립 및 설치서 376 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2D3LL1L3L5L6스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
그립 볼 암나사CAD액세서리가격주문
K0361.010A101619257925132,531101530M6 요청 시
K0361.012A12202332913313335101535M8 요청 시
K0361.016A16252840106,541,513342102050M10 요청 시
K0361.020A20303340114,541,513350103663M10 요청 시
K0361.025A253842501345113360102073M10 요청 시

플라스틱 그립 볼, 원통형 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 그립 볼, 원통형 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2D3LL1L2L3L5L6스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
그립 볼 암나사CAD액세서리가격주문
K0361.110B10161925792536,5132,531101530M6 요청 시
K0361.112B12202332913344,513335101535M8 요청 시
K0361.116B16252840106,541,55313342102050M10 요청 시
K0361.120B20303340114,541,55313350103663M10 요청 시
K0361.125B253842501345162,513360102073M10 요청 시