제품 그룹
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
K0359

플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸, 그립 볼 열가소성.표면 마무리:경화, 연마형, 그립 볼 검정회색정보:부싱 인덱스 플런저 는 빠른 위치 지정으로
고정하기 위한 최상의 결합을 구성함.
잠금 볼트와 부싱의 정확한 유도를 통해
두 부품을 함께 꽂을 때 높은 반복
정확도에 도달함.

기술에 관한 조언은 조립 및 설치
설명서를 참고함.
도면 설명:
타입 A: 표준
타입 B: 잠금형
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0359 플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저 205 kB
 정밀 락킹 볼트 조립 및 설치서 376 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2DD1D2D3LL1L3L5L6스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
그립 볼 암나사CAD액세서리가격주문
K0359.010A스탠다드101619257525132,53161929M6 요청 시
K0359.012A스탠다드1220233287331333562235M8 요청 시
K0359.016A스탠다드16252840102,541,51334263050M10 요청 시
K0359.020A스탠다드20303340110,541,51335064663M10 요청 시
K0359.025A스탠다드25384250130511336063973M10 요청 시

플라스틱 그립 볼, 원추형 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 그립 볼, 원추형 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
그립 볼 암나사CAD액세서리가격주문
K0359.110B잠금 가능10161925752530,5132,53161929M6 요청 시
K0359.112B잠금 가능12202332873340,51333562235M8 요청 시
K0359.116B잠금 가능16252840102,541,5491334263050M10 요청 시
K0359.120B잠금 가능20303340110,541,5491335064663M10 요청 시
K0359.125B잠금 가능253842501305158,51336063973M10 요청 시