제품 그룹
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
K1583

플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱싱 및 클램핑 그립은 하나의 제품만으로 다양한 포지셔닝 요소를 배치, 고정 및 클램핑할 수 있습니다. 인덱싱은 인덱싱 핀을 사용하여 실시되며, 슬리브의 끝 면을 사용하여 고정됩니다. 잠금 핀이 완전히 잠겨 있지 않으면 신호 버튼이 돌출되어 이를 표시합니다.재질:별모양 그립, 열가소성, 검회색.
신호 버튼, 열가소성, 빨강.
나사 슬리브 1.0718.
잠금 핀, 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 자연적 마무리
장점:잠금 기능의 시각적 표시
한 제품에 인덱싱과 클램핑 기능.
별모양 그립을 사용한 인체공학적 조작.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:육각 너트, 낮은 타입 DIN 439특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1583 플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립 541 kB

도면

플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3HH1LL1스트로크
S
SWCAD액세서리가격주문
K1583.1080404M832142010391548 요청 시
K1583.2100505M10401824,91346,917510 요청 시
K1583.3120606M12502232175820612 요청 시
K1583.4160808M16632640,32174,326816 요청 시
K1583.1080414M8x132142010391548 요청 시
K1583.2100515M10x1401824,91346,917510 요청 시
K1583.3120616M12x1,5502232175820612 요청 시
K1583.4160818M16x1,5632640,32174,326816 요청 시