- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링
- K0736
원추형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
원통형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
원추형 슬리브
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
원통형 슬리브
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
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
K0634스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명재질:잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.
잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립 1.4305, 미세 회전 처리. 표면 마무리:소재, 잠금 핀 연마.정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음. 잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를 공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브 아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 함.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665도면 설명:타입 G: 잠금 너트 없음 타입 H: 잠금 너트 있음
1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 재질 | 타입 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 주문 번호 스크류 인 와셔 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0634.001903 | 스테인레스 스틸 | G | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 요청 시 | | K0634.001004 | 스테인레스 스틸 | G | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 요청 시 | | K0634.001105 | 스테인레스 스틸 | G | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 요청 시 | | K0634.001206 | 스테인레스 스틸 | G | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 요청 시 | | K0634.001308 | 스테인레스 스틸 | G | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 요청 시 | | K0634.001410 | 스테인레스 스틸 | G | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 요청 시 | | K0634.001412 | 스테인레스 스틸 | G | 경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 요청 시 | | K0634.001516 | 스테인레스 스틸 | G | 경화 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 요청 시 | | K0634.111903 | 스테인레스 스틸 | G | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 요청 시 | | K0634.111004 | 스테인레스 스틸 | G | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 요청 시 | | K0634.111105 | 스테인레스 스틸 | G | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 요청 시 | | K0634.111206 | 스테인레스 스틸 | G | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 요청 시 | | K0634.111308 | 스테인레스 스틸 | G | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 요청 시 | | K0634.111410 | 스테인레스 스틸 | G | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 요청 시 | | K0634.111412 | 스테인레스 스틸 | G | 비경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 요청 시 | | K0634.111516 | 스테인레스 스틸 | G | 비경화 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 요청 시 | |
|
스테인레스 버섯형 그립과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 재질 | 타입 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | 스트로크 S | SW | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 주문 번호 스크류 인 와셔 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0634.002903 | 스테인레스 스틸 | H | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 요청 시 | | K0634.002004 | 스테인레스 스틸 | H | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 요청 시 | | K0634.002105 | 스테인레스 스틸 | H | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 요청 시 | | K0634.002206 | 스테인레스 스틸 | H | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 요청 시 | | K0634.002308 | 스테인레스 스틸 | H | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 요청 시 | | K0634.002410 | 스테인레스 스틸 | H | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 요청 시 | | K0634.002412 | 스테인레스 스틸 | H | 경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 요청 시 | | K0634.002516 | 스테인레스 스틸 | H | 경화 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 요청 시 | | K0634.112903 | 스테인레스 스틸 | H | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 요청 시 | | K0634.112004 | 스테인레스 스틸 | H | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 요청 시 | | K0634.112105 | 스테인레스 스틸 | H | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 요청 시 | | K0634.112206 | 스테인레스 스틸 | H | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 요청 시 | | K0634.112308 | 스테인레스 스틸 | H | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 요청 시 | | K0634.112410 | 스테인레스 스틸 | H | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 요청 시 | | K0634.112412 | 스테인레스 스틸 | H | 비경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 요청 시 | | K0634.112516 | 스테인레스 스틸 | H | 비경화 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 요청 시 | |