제품 그룹
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP
K2115_CP

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:잠금 바 1.4308.
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
도면 설명:
타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2115_CP_Datasheet_32613__CP--ko 274 kB

도면

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입구성품 색상D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2115.1960410CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.19604101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.19605101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70215M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.19606101CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960512CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.19605121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.19606121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.19608121CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702110M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.19606161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70216M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.19608161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.19610161CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702110M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960820CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702110M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702112M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.19608201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.19610201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.19612201CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.19604102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.19605102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.19606102CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196041012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.19605122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.19606122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.19608122CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196051212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081212CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.19606162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.19608162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.19610162CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196061612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20046M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101612CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200410M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.19608202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.19610202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200410M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.19612202CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200412M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196082012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122012CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10215M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081216CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101616CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102110M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10216M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102110M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102110M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122016CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102112M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220116CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30205M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081284CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101684CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302010M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30206M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302010M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302010M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122084CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302012M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220184CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60325M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081286CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101686CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603210M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60326M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603210M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603210M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122086CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603212M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220186CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50175M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081287CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101687CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501710M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50176M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501710M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501710M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122087CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501712M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220187CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70355M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081288CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101688CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703510M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70356M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703510M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703510M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122088CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703512M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220188CP플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시