- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링
- K0736
원추형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
원통형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
원추형 슬리브
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
원통형 슬리브
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
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
K0630_B플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.
잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.
버섯모양 노브, 검정색 표면 마무리:스틸 버전: 잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리
스테인레스 스틸 버전: 잠금핀 경화, 연마 및 블랭크 잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음 정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.요청 시:특수 설계 버전. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0630.22903 | B | 스틸 | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 요청 시 | | K0630.22004 | B | 스틸 | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 요청 시 | | K0630.22105 | B | 스틸 | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 요청 시 | | K0630.22206 | B | 스틸 | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 요청 시 | | K0630.22308 | B | 스틸 | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 요청 시 | | K0630.22410 | B | 스틸 | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 요청 시 | | K0630.22412 | B | 스틸 | 경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 요청 시 | | K0630.22516 | B | 스틸 | 경화 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 요청 시 | | K0630.202903 | B | 스테인레스 스틸 | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 요청 시 | | K0630.202004 | B | 스테인레스 스틸 | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 요청 시 | | K0630.202105 | B | 스테인레스 스틸 | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 요청 시 | | K0630.202206 | B | 스테인레스 스틸 | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 요청 시 | | K0630.202308 | B | 스테인레스 스틸 | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 요청 시 | | K0630.202410 | B | 스테인레스 스틸 | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 요청 시 | | K0630.202412 | B | 스테인레스 스틸 | 경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 요청 시 | | K0630.202516 | B | 스테인레스 스틸 | 경화 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 요청 시 | | K0630.212903 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 요청 시 | | K0630.212004 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 요청 시 | | K0630.212105 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 요청 시 | | K0630.212206 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 요청 시 | | K0630.212308 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 요청 시 | | K0630.212410 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 요청 시 | | K0630.212412 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 요청 시 | | K0630.212516 | B | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 요청 시 | |