제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0630_C

플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

버섯모양 노브, 검정색

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0630_C 플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 162 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0630.23105C스틸경화5M10x12149,51710158131,3516  요청 시
K0630.23206C스틸경화6M12x1,52557,72011179141,8618  요청 시
K0630.23308C스틸경화8M16x1,5337626142312192,31545  요청 시
K0630.203105C스테인레스 스틸경화5M10x12149,51710158131,3516  요청 시
K0630.203206C스테인레스 스틸경화6M12x1,52557,72011179141,8618  요청 시
K0630.203308C스테인레스 스틸경화8M16x1,5337626142312192,31545  요청 시
K0630.213105C스테인레스 스틸비경화5M10x12149,51710158131,3516  요청 시
K0630.213206C스테인레스 스틸비경화6M12x1,52557,72011179141,8618  요청 시
K0630.213308C스테인레스 스틸비경화8M16x1,5337626142312192,31545  요청 시