HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 동의
제품 그룹
인덱스 플런저, 잠금 기능 갖춤
K1213

인덱스 플런저, 잠금 기능 갖춤

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강 재질.

스테인리스 버전:
경화 처리되지 않은 잠금 핀.
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성, 검회색.
잠금 해제 버튼, 열가소성, 빨강.
표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 버전:
나사 슬리브, 블랭크.
잠금 핀, 경화되지 않음, 연마 및 블랭크.
정보:인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 잠금 기능이 작동합니다.
빨강색 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치를 변경할 수 있습니다.
도면 설명:
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1213 인덱스 플런저, 잠금 기능 갖춤 176 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저, 잠금 기능 갖춤

잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 타입 A

자세한 정보

도면

잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면 마무리

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°복원력
N
CAD액세서리가격주문
K1213.11051A스틸경화 처리5M10x12550,5177155131,38-12 요청 시
K1213.12061A스틸경화 처리6M12x1,52555,5208176141,84-12 요청 시
K1213.13081A스틸경화 처리8M16x1,533762610238192,310-20 요청 시
K1213.14101A스틸경화 처리10M20x1,5338228122510222,83-23 요청 시
K1213.111051A스테인레스 스틸비경화5M10x12550,5177155131,38-12 요청 시
K1213.112061A스테인레스 스틸비경화6M12x1,52555,5208176141,84-12 요청 시
K1213.113081A스테인레스 스틸비경화8M16x1,533762610238192,310-20 요청 시
K1213.114101A스테인레스 스틸비경화10M20x1,5338228122510222,83-23 요청 시

잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 타입 B

자세한 정보

도면

잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면 마무리

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°복원력
N
CAD액세서리가격주문
K1213.21051B스틸경화 처리5M10x12550,517715513171,38-12 요청 시
K1213.22061B스틸경화 처리6M12x1,52555,520817614191,84-12 요청 시
K1213.23081B스틸경화 처리8M16x1,53376261023819242,310-20 요청 시
K1213.24101B스틸경화 처리10M20x1,533822812251022302,83-23 요청 시
K1213.121051B스테인레스 스틸비경화5M10x12550,517715513171,38-12 요청 시
K1213.122061B스테인레스 스틸비경화6M12x1,52555,520817614191,84-12 요청 시
K1213.123081B스테인레스 스틸비경화8M16x1,53376261023819242,310-20 요청 시
K1213.124101B스테인레스 스틸비경화10M20x1,533822812251022302,83-23 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059