설명재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화:
강도 등급 5.8.
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
버섯모양 노브, 열가소성 검정회색.
표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음정보:이 인덱스 플런저는 특히 얇은 벽 부품
조립용으로 적합하다.
인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용된다.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있다.
잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하려면 타입
C를 이용해야 한다.액세서리:체결 너트를 단단히 조이기 위해 부속
부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.도면 설명:타입 A: 잠금 슬롯 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음
특징: