HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 동의
제품 그룹
인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 있음
K1300

인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화: 경도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화: 나사 슬리브 1.4305. 잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브 열가소성 검정회색.
표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크
정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 비틀림 방지 장치는 슬리브에 관한 볼트의 위치가 변하지 않도록 합니다. 볼트가 경사판의 측면 힘으로 자동으로 풀립니다. 나사를 볼트의 표시된 부분까지 풀면 그리드 60도 경사판 회전이 가능합니다.조립:나사를 풀 때는 육각키를 사용합니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665도면 설명:
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.

1) 표시링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1300 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 있음 270 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 있음

인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 있음, 타입 A

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 있음, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2L3HSW1시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1300.12061A스틸6M12x1,52549,720817414814 요청 시
K1300.12060A스틸6M122549,720817414814 요청 시
K1300.13081A스틸8M16x1,533662610236192035 요청 시
K1300.13080A스틸8M1633662610236192035 요청 시
K1300.012061A스테인레스 스틸6M12x1,52549,720817414814 요청 시
K1300.012060A스테인레스 스틸6M122549,720817414814 요청 시
K1300.013081A스테인레스 스틸8M16x1,533662610236192035 요청 시
K1300.013080A스테인레스 스틸8M1633662610236192035 요청 시

인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 있음, 타입 B

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 있음, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2L3HSW1SW2시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1300.22061B스틸6M12x1,52549,72081741419814 요청 시
K1300.22060B스틸6M122549,72081741419814 요청 시
K1300.23081B스틸8M16x1,53366261023619242035 요청 시
K1300.23080B스틸8M163366261023619242035 요청 시
K1300.022061B스테인레스 스틸6M12x1,52549,72081741419814 요청 시
K1300.022060B스테인레스 스틸6M122549,72081741419814 요청 시
K1300.023081B스테인레스 스틸8M16x1,53366261023619242035 요청 시
K1300.023080B스테인레스 스틸8M163366261023619242035 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059