HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, LONG-LOK 안전형
K1373

육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, LONG-LOK 안전형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, POM.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

LONG-LOK 나사 잠금 나일론.
표면 마무리:검정 산화.정보:이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1373 육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, LONG-LOK 안전형 284 kB

도면

육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, LONG-LOK 안전형
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, LONG-LOK 안전형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1TT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K1373.05M52,42,318720,80,81,56200,120,08K0317.905 요청 시
K1373.06M62,72,52072,51127200,450,22K0317.906 요청 시
K1373.08M83,5322831,41,22,59351,050,37K0317.908 요청 시
K1373.10M10432293,51,41,639351,30,6K0317.910 요청 시
K1373.12M126428105224125521,3K0317.912 요청 시
K1373.16M167,55321462,52,55451003,93K0317.916 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059