제품 그룹
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
K1063

나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 하우징 및 푸시 버튼.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링, 스냅 링.
FKM O-링.
표면 마무리:광택처리된 하우징.
광택처리된 푸시 버튼.
정련된 볼.
정보:두께가 6mm인 플레이트용 A형 설치 치수.
두께가 6~16mm인 플레이트용 B형 설치 치수.
경고:표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.액세서리:부싱 K1065.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1063 나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀 293 kB
 기술 정보 316 kB

도면

나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
장력
N
전단 강도
kN
추출력
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C 요청 시
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C 요청 시