제품 그룹
나사산이 있는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
K1063

나사산이 있는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 하우징 및 푸시 버튼.
스테인레스 스틸 볼 및 스프링, 스냅 링.
FKM O-링.
표면 마무리:니켈 도금 하우징.
정련 및 니켈 도금 노브.
정련된 볼.
정보:두께가 6mm인 플레이트용 A형 설치 치수.
두께가 6~16mm인 플레이트용 B형 설치 치수.
경고:표기된 추출력은 부싱 K1065를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.액세서리:부싱 K1065.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1063 나사산이 있는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀 330 kB
 기술 정보 316 kB

도면

나사산이 있는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
나사산이 있는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3D4ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
장력
N
전단 강도
kN
추출력
kN
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K1063.621126258-M8192113,522,21865,510813103030,5≤180 °C 요청 시
K1063.1024161035113M12x1,521,523,51634,429127131217165091,5≤180 °C 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059