제품 그룹
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
K0642

알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

볼트 스테인레스 스틸 1.4542.
그립 알루미늄 다이캐스팅 EN-AC 46000.
푸시 버튼 알루미늄 EN-AW 2024 T4.
볼 스테인레스 스틸 1.4125.
압력 스프링 스테인레스 스틸.

표면 마무리:볼트 min. 40 HRC 경화, 피막 처리.
그립 검정 산화.푸시 버튼 푸른색 산화.
볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.
압력 스프링 피막 처리.
정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.

고강도 경화 스테인리스 스틸 나사는 최고 마모 방지와 함께 과도한 하중을 허용합니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:안전 나선형 케이블 K0367.10200
루프 리테이닝 케이블 K0367.....
키 링 K0367.15/19/23
볼 잠금 볼트용 마운트 부시 K0724....
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0642 알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀 191 kB

도면

알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BD1D2D3D4LL1L2L3L5마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0642.1440501046,755,5411,95,810630,719,316524,4  요청 시
K0642.1440501546,755,5411,95,815630,719,321524,4  요청 시
K0642.1440502046,755,5411,95,820630,719,326524,4  요청 시
K0642.1440502546,755,5411,95,825630,719,331524,4  요청 시
K0642.1440503046,755,5411,95,830630,719,336524,4  요청 시
K0642.1440503546,755,5411,95,835630,719,341524,4  요청 시
K0642.1440504046,755,5411,95,840630,719,346524,4  요청 시
K0642.1440505046,755,5411,95,850630,719,356524,4  요청 시
K0642.1440506046,755,5411,95,860630,719,366524,4  요청 시
K0642.1440507046,755,5411,95,870630,719,376524,4  요청 시
K0642.1440601046,766,9911,95,810730,719,317635,64  요청 시
K0642.1440601546,766,9911,95,815730,719,322635,64  요청 시
K0642.1440602046,766,9911,95,820730,719,327635,64  요청 시
K0642.1440602546,766,9911,95,825730,719,332635,64  요청 시
K0642.1440603046,766,9911,95,830730,719,337635,64  요청 시
K0642.1440603546,766,9911,95,835730,719,342635,64  요청 시
K0642.1440604046,766,9911,95,840730,719,347635,64  요청 시
K0642.1440605046,766,9911,95,850730,719,357635,64  요청 시
K0642.1440606046,766,9911,95,860730,719,367635,64  요청 시
K0642.1440607046,766,9911,95,870730,719,377635,64  요청 시
K0642.1440608046,766,9911,95,880730,719,387635,64  요청 시
K0642.1440801046,789,4211,95,810830,719,318863,8  요청 시
K0642.1440801546,789,4211,95,815830,719,323863,8  요청 시
K0642.1440802046,789,4211,95,820830,719,328863,8  요청 시
K0642.1440802546,789,4211,95,825830,719,333863,8  요청 시
K0642.1440803046,789,4211,95,830830,719,338863,8  요청 시
K0642.1440803546,789,4211,95,835830,719,343863,8  요청 시
K0642.1440804046,789,4211,95,840830,719,348863,8  요청 시
K0642.1440805046,789,4211,95,850830,719,358863,8  요청 시
K0642.1440806046,789,4211,95,860830,719,368863,8  요청 시
K0642.1440807046,789,4211,95,870830,719,378863,8  요청 시
K0642.1440808046,789,4211,95,880830,719,388863,8  요청 시
K0642.1511001554,11011,8614,27,415934,822,12410100,1  요청 시
K0642.1511002054,11011,8614,27,420934,822,12910100,1  요청 시
K0642.1511002554,11011,8614,27,425934,822,13410100,1  요청 시
K0642.1511003054,11011,8614,27,430934,822,13910100,1  요청 시
K0642.1511003554,11011,8614,27,435934,822,14410100,1  요청 시
K0642.1511004054,11011,8614,27,440934,822,14910100,1  요청 시
K0642.1511005054,11011,8614,27,450934,822,15910100,1  요청 시
K0642.1511006054,11011,8614,27,460934,822,16910100,1  요청 시
K0642.1511007054,11011,8614,27,470934,822,17910100,1  요청 시
K0642.1511008054,11011,8614,27,480934,822,18910100,1  요청 시
K0642.1511009054,11011,8614,27,490934,822,19910100,1  요청 시
K0642.1511010054,11011,8614,27,4100934,822,110910100,1  요청 시
K0642.1571202060,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  요청 시
K0642.1571202560,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  요청 시
K0642.1571203060,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  요청 시
K0642.1571203560,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  요청 시
K0642.1571204060,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  요청 시
K0642.1571205060,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  요청 시
K0642.1571206060,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  요청 시
K0642.1571207060,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  요청 시
K0642.1571208060,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  요청 시
K0642.1571209060,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  요청 시
K0642.1571210060,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  요청 시
K0642.1681602568,3161923,913,725144528,23916257,18  요청 시
K0642.1681603068,3161923,913,730144528,24416257,18  요청 시
K0642.1681603568,3161923,913,735144528,24916257,18  요청 시
K0642.1681604068,3161923,913,740144528,25416257,18  요청 시
K0642.1681605068,3161923,913,750144528,26416257,18  요청 시
K0642.1681606068,3161923,913,760144528,27416257,18  요청 시
K0642.1681607068,3161923,913,770144528,28416257,18  요청 시
K0642.1681608068,3161923,913,780144528,29416257,18  요청 시
K0642.1681609068,3161923,913,790144528,210416257,18  요청 시
K0642.1681610068,3161923,913,7100144528,211416257,18  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059