- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
트위스트 노브를 지닌 볼 로크 핀
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0363플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립, 푸시 버튼, 열가소성 스틸 부품, 스테인레스 스틸표면 마무리:그립, 검정색. 푸시 버튼 붉은색 스틸 부품 밝은색정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.타입 A는 보다 높은 요구와 정확성이 필요한 사용 범위에 적합합니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.특징:A 타입: 볼트 연마됨, 금속 칼라, 높은 축방향 추출력 B 타입: 볼트 h9 공차, 플라스틱 칼라, 낮은 축방향 추출력액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724 안전 나선형 케이블 K0367 루프 리테이닝 케이블 K0367 키 링 K0367도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
플라스틱 그립과 메탈 고리가 있는 볼 잠금 핀 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0363.3805010 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 10 | 6 | 32,5 | 16 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.3805015 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 6 | 32,5 | 21 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.3805020 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 6 | 32,5 | 26 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.3805025 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 6 | 32,5 | 31 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.3805030 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 6 | 32,5 | 36 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.3806010 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 10 | 7 | 32,5 | 17 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3806015 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 15 | 7 | 32,5 | 22 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3806020 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 20 | 7 | 32,5 | 27 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3806025 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 25 | 7 | 32,5 | 32 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3806030 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 7 | 32,5 | 37 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3806035 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 35 | 7 | 32,5 | 42 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3806040 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 7 | 32,5 | 47 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3806045 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 45 | 7 | 32,5 | 52 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3806050 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 7 | 32,5 | 57 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.3808020 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 8 | 32,5 | 28 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.3808025 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 25 | 8 | 32,5 | 33 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.3808030 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 8 | 32,5 | 38 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.3808035 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 35 | 8 | 32,5 | 43 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.3808040 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 8 | 32,5 | 48 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.3808045 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 45 | 8 | 32,5 | 53 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.3808050 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 8 | 32,5 | 58 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.4710020 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 20 | 9 | 40 | 29 | 10 | 60 | | | 요청 시 | | K0363.4710025 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 25 | 9 | 40 | 34 | 10 | 60 | | | 요청 시 | | K0363.4710030 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 30 | 9 | 40 | 39 | 10 | 60 | | | 요청 시 | | K0363.4710035 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 35 | 9 | 40 | 44 | 10 | 60 | | | 요청 시 | | K0363.4710040 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 60 | | | 요청 시 | | K0363.4710045 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 45 | 9 | 40 | 54 | 10 | 60 | | | 요청 시 | | K0363.4710050 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 50 | 9 | 40 | 59 | 10 | 60 | | | 요청 시 | | K0363.4710060 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 60 | 9 | 40 | 69 | 10 | 60 | | | 요청 시 | | K0363.4712025 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4712030 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 30 | 10 | 40 | 40 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4712035 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4712040 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 40 | 10 | 40 | 50 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4712045 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 45 | 10 | 40 | 55 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4712050 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 50 | 10 | 40 | 60 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4712060 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 60 | 10 | 40 | 70 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4712070 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 70 | 10 | 40 | 80 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4712080 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 80 | 10 | 40 | 90 | 12 | 86 | | | 요청 시 | | K0363.4716030 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 30 | 13 | 40 | 43 | 16 | 153 | | | 요청 시 | | K0363.4716035 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 35 | 13 | 40 | 48 | 16 | 153 | | | 요청 시 | | K0363.4716040 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 40 | 13 | 40 | 53 | 16 | 153 | | | 요청 시 | | K0363.4716045 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 45 | 13 | 40 | 58 | 16 | 153 | | | 요청 시 | | K0363.4716050 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 50 | 13 | 40 | 63 | 16 | 153 | | | 요청 시 | | K0363.4716060 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 60 | 13 | 40 | 73 | 16 | 153 | | | 요청 시 | | K0363.4716070 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 70 | 13 | 40 | 83 | 16 | 153 | | | 요청 시 | | K0363.4716080 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 80 | 13 | 40 | 93 | 16 | 153 | | | 요청 시 | |
|
플라스틱 그립과 플라스틱 고리가 있는 볼 잠금 핀 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0363.13805015 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 5,9 | 33 | 20,9 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.13805020 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 5,9 | 33 | 25,9 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.13805025 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 5,9 | 33 | 30,9 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.13805030 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 5,9 | 33 | 35,9 | 5 | 15 | | | 요청 시 | | K0363.13806030 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 6,8 | 33 | 36,8 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.13806040 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 6,8 | 33 | 46,8 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.13806050 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 6,8 | 33 | 56,8 | 6 | 22 | | | 요청 시 | | K0363.13808030 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.13808040 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 8 | 38 | | | 요청 시 | | K0363.13808050 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 8 | 38 | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|