- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
트위스트 노브를 지닌 볼 로크 핀
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
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
K0791스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인리스 스틸 1.4305로 된버섯모양 그립 및 푸시 버튼.
스테인리스 스틸 1.4542로 된 볼트.
스테인리스 스틸 1.4125 볼.
스테인리스 스틸 1.4310 압력 스프링.표면 마무리:광택 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀은 핀에 식별 홈이 있습니다. 장점:표준 볼 잠금 핀과 비교하여 부하율 상승. 스테인리스 스틸 1.4542 소재의 볼트는 경화되어 전단 강도가 높고 부하율이 뛰어납니다.액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724 안전 나선형 케이블 K0367 루프 리테이닝 케이블 K0367 키 링 K0367특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0791.11905010 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 10 | 5,9 | 25 | 15,9 | 5 | 24 | | | 요청 시 | | K0791.11905015 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 15 | 5,9 | 25 | 20,9 | 5 | 24 | | | 요청 시 | | K0791.11905020 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 20 | 5,9 | 25 | 25,9 | 5 | 24 | | | 요청 시 | | K0791.11905025 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 25 | 5,9 | 25 | 30,9 | 5 | 24 | | | 요청 시 | | K0791.11905030 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 30 | 5,9 | 25 | 35,9 | 5 | 24 | | | 요청 시 | | K0791.11906010 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 10 | 6,8 | 25 | 16,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.11906015 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 15 | 6,8 | 25 | 21,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.11906020 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 20 | 6,8 | 25 | 26,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.11906025 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 25 | 6,8 | 25 | 31,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.11906030 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 30 | 6,8 | 25 | 36,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.11906035 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 35 | 6,8 | 25 | 41,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.11906040 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 40 | 6,8 | 25 | 46,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.11906045 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 45 | 6,8 | 25 | 51,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.11906050 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 50 | 6,8 | 25 | 56,8 | 6 | 35 | | | 요청 시 | | K0791.12508020 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 7,8 | 33 | 27,8 | 8 | 63 | | | 요청 시 | | K0791.12508025 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 25 | 7,8 | 33 | 32,8 | 8 | 63 | | | 요청 시 | | K0791.12508030 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 8 | 63 | | | 요청 시 | | K0791.12508035 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 35 | 7,8 | 33 | 42,8 | 8 | 63 | | | 요청 시 | | K0791.12508040 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 8 | 63 | | | 요청 시 | | K0791.12508045 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 45 | 7,8 | 33 | 52,8 | 8 | 63 | | | 요청 시 | | K0791.12508050 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 8 | 63 | | | 요청 시 | | K0791.12510020 | 25 | 10 | 12 | 14 | 20 | 8,9 | 33 | 28,9 | 10 | 100 | | | 요청 시 | | K0791.12510025 | 25 | 10 | 12 | 14 | 25 | 8,9 | 33 | 33,9 | 10 | 100 | | | 요청 시 | | K0791.12510030 | 25 | 10 | 12 | 14 | 30 | 8,9 | 33 | 38,9 | 10 | 100 | | | 요청 시 | | K0791.12510035 | 25 | 10 | 12 | 14 | 35 | 8,9 | 33 | 43,9 | 10 | 100 | | | 요청 시 | | K0791.12510040 | 25 | 10 | 12 | 14 | 40 | 8,9 | 33 | 48,9 | 10 | 100 | | | 요청 시 | | K0791.12510045 | 25 | 10 | 12 | 14 | 45 | 8,9 | 33 | 53,9 | 10 | 100 | | | 요청 시 | | K0791.12510050 | 25 | 10 | 12 | 14 | 50 | 8,9 | 33 | 58,9 | 10 | 100 | | | 요청 시 | | K0791.12510060 | 25 | 10 | 12 | 14 | 60 | 8,9 | 33 | 68,9 | 10 | 100 | | | 요청 시 | | K0791.13512025 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 25 | 9,9 | 39,5 | 34,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13512030 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 30 | 9,9 | 39,5 | 39,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13512035 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 35 | 9,9 | 39,5 | 44,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13512040 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 40 | 9,9 | 39,5 | 49,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13512045 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 45 | 9,9 | 39,5 | 54,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13512050 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13512060 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 60 | 9,9 | 39,5 | 69,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13512070 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 70 | 9,9 | 39,5 | 79,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13512080 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 80 | 9,9 | 39,5 | 89,9 | 12 | 144 | | | 요청 시 | | K0791.13516030 | 35 | 16 | 19 | 22 | 30 | 13,1 | 39,5 | 43,1 | 16 | 257 | | | 요청 시 | | K0791.13516035 | 35 | 16 | 19 | 22 | 35 | 13,1 | 39,5 | 48,1 | 16 | 257 | | | 요청 시 | | K0791.13516040 | 35 | 16 | 19 | 22 | 40 | 13,1 | 39,5 | 53,1 | 16 | 257 | | | 요청 시 | | K0791.13516045 | 35 | 16 | 19 | 22 | 45 | 13,1 | 39,5 | 58,1 | 16 | 257 | | | 요청 시 | | K0791.13516050 | 35 | 16 | 19 | 22 | 50 | 13,1 | 39,5 | 63,1 | 16 | 257 | | | 요청 시 | | K0791.13516060 | 35 | 16 | 19 | 22 | 60 | 13,1 | 39,5 | 73,1 | 16 | 257 | | | 요청 시 | | K0791.13516070 | 35 | 16 | 19 | 22 | 70 | 13,1 | 39,5 | 83,1 | 16 | 257 | | | 요청 시 | | K0791.13516080 | 35 | 16 | 19 | 22 | 80 | 13,1 | 39,5 | 93,1 | 16 | 257 | | | 요청 시 | |