- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
트위스트 노브를 지닌 볼 로크 핀
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
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
K1415플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립, 열가소성.
푸시 버튼, 스테인리스 스틸 1.4305.
스테인리스 스틸 1.4305로 된 볼트.
볼, 스테인리스 스틸 1.4125.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.표면 마무리:그립, 검정회색. 스테인레스 스틸, 광택처리.정보:볼 잠금 핀은 부품들을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.장점:넓은 간격에도 연결 가능. 볼트 길이를 구성 부품의 너비에 맞출 필요가 없기 때문에 매우 유연하게 사용 가능합니다.요청 시:다른 볼트 길이액세서리:마운트 부싱, 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀용, K1416 안전 나선형 케이블 K0367 고리가 있는 리테이닝 케이블 K0367 키 링 K0367특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1415.102605050 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 19,2 | 50 | 5 | 10 | | | 요청 시 | | K1415.102605100 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 19,2 | 100 | 5 | 10 | | | 요청 시 | | K1415.102605150 | 17,6 | 39,3 | 5 | 5,5 | 13,2 | 26 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 19,2 | 150 | 5 | 10 | | | 요청 시 | | K1415.102606050 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 2 | 3 | 47 | 25 | 19,2 | 50 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K1415.102606100 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 2 | 3 | 97 | 25 | 19,2 | 100 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K1415.102606150 | 17,6 | 39,3 | 6 | 6,85 | 13,2 | 26 | 2 | 3 | 147 | 25 | 19,2 | 150 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K1415.103508100 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 24,2 | 100 | 8 | 26 | | | 요청 시 | | K1415.103508150 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 24,2 | 150 | 8 | 26 | | | 요청 시 | | K1415.103508200 | 23 | 52,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35,4 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 24,2 | 200 | 8 | 26 | | | 요청 시 | | K1415.103510100 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 24,2 | 100 | 10 | 40 | | | 요청 시 | | K1415.103510150 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 24,2 | 150 | 10 | 40 | | | 요청 시 | | K1415.103510200 | 23 | 52,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35,4 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 24,2 | 200 | 10 | 40 | | | 요청 시 | | K1415.104712150 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 28,4 | 150 | 12 | 57 | | | 요청 시 | | K1415.104712200 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 28,4 | 200 | 12 | 57 | | | 요청 시 | | K1415.104712250 | 33 | 70,2 | 12 | 14,5 | 26,3 | 47 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 28,4 | 250 | 12 | 57 | | | 요청 시 | | K1415.104716150 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 28,4 | 150 | 16 | 100 | | | 요청 시 | | K1415.104716200 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 28,4 | 200 | 16 | 100 | | | 요청 시 | | K1415.104716250 | 33 | 70,2 | 16 | 19 | 26,3 | 47 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 28,4 | 250 | 16 | 100 | | | 요청 시 | |