K0739_B스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸 또는 스테인레스 스틸. 고무 패드(NBR) 80 쇼어.표면 마무리:풋 플레이트 및 나사 스핀들 스틸, 아연 도금. 스테인리스 스틸 풋 플레이트, 연마됨. 스테인레스 스틸 나사 스핀들, 표면 광택 처리. 고무 패드, 가황 처리, 검은색.
정보:회전 가능하게 장착된 나사 스핀들 및 고무로 된 설치 표면이 포함된 스틸 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드. 두꺼운 고무 패드가 가황 처리를 통해 판 플레이트에 단단하게 고정됩니다. 고무 패드는 뛰어난 접지력을 가지고 있습니다. 몸체 방음 효과가 있고, 진동과 충격이 바닥으로 전달되기 어렵게 만듭니다.
도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.
스테인레스 스틸 피트의 경우, 스핀들 크기 M16부터는 렌치 사이즈가 2면각으로 표시됩니다.
알맞는 너트와 함께 공급.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0739.2106010X50 | B | 스틸 | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2106010X100 | B | 스틸 | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2106012X50 | B | 스틸 | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2106012X100 | B | 스틸 | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2106012X150 | B | 스틸 | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2108010X50 | B | 스틸 | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108010X100 | B | 스틸 | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108012X50 | B | 스틸 | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108012X100 | B | 스틸 | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108012X150 | B | 스틸 | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108014X50 | B | 스틸 | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108014X100 | B | 스틸 | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108014X150 | B | 스틸 | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108016X100 | B | 스틸 | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108016X150 | B | 스틸 | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108020X75 | B | 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108020X100 | B | 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108020X150 | B | 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2108020X200 | B | 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2110020X75 | B | 스틸 | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2110020X100 | B | 스틸 | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2110020X150 | B | 스틸 | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2110020X200 | B | 스틸 | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2110020X250 | B | 스틸 | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2110024X100 | B | 스틸 | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2110024X150 | B | 스틸 | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2110024X200 | B | 스틸 | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2110024X250 | B | 스틸 | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2206010X50 | B | 스테인레스 스틸 | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2206010X100 | B | 스테인레스 스틸 | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2206012X50 | B | 스테인레스 스틸 | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2206012X100 | B | 스테인레스 스틸 | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2206012X150 | B | 스테인레스 스틸 | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 요청 시 | | K0739.2208010X50 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208010X75 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208010X100 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208010X125 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208012X50 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208012X75 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208012X100 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208012X125 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208012X150 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208014X75 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208014X100 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208014X125 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208014X150 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208014X175 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208016X75 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208016X100 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208016X125 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208016X150 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208016X175 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208020X75 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208020X100 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208020X125 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208020X150 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208020X175 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208020X200 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2208020X225 | B | 스테인레스 스틸 | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 요청 시 | | K0739.2210020X75 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210020X100 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210020X125 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210020X150 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210020X175 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210020X200 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210024X100 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210024X125 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210024X150 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210024X175 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 요청 시 | | K0739.2210024X200 | B | 스테인레스 스틸 | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 요청 시 | |