제품 그룹
스위벨 피트, 타입 G
K0395_G

스위벨 피트, 타입 G

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:타입 G, 압력 플레이트 단강, 볼 부품 쾌삭강/케이스 경화 검정 산화 처리.

미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
정보:미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 피트의 미끄러짐을 방지합니다.
표에 나와 있는 부하 용량은 권장 사항으로 스위벨 피트가 사용되는 최대 영구 정적 부하입니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0395_G 스위벨 피트, 타입 G 210 kB

도면

스위벨 피트, 타입 G

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1

HH2TSW부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0395.410G32M10255101712 요청 시
K0395.412G40M12296121917 요청 시
K0395.416G50M16357142420 요청 시
K0395.420G60M20458183024 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059