제품 그룹
스위벨 피트, 타입 C/D
K0395_C_D

스위벨 피트, 타입 C/D

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:
타입 C: 압력 플레이트 POM, 볼 유닛 쾌삭강/케이스 경화 검정 산화 처리.

타입 D: 압력 플레이트 POM, 볼 유닛 스테인레스 스틸, 연마 광택 처리.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0395_C_D 스위벨 피트, 타입 C/D 239 kB

도면

스위벨 피트, 타입 C/D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HH2TSW부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0395.506C20M6152,58,5104  요청 시
K0395.508C25M81849137  요청 시
K0395.510C32M10225101710  요청 시
K0395.512C40M12266121918 요청 시
K0395.516C50M16327142420 요청 시
K0395.520C60M20428183022 요청 시
K0395.206D20M6152,58,5104 요청 시
K0395.208D25M81849137  요청 시
K0395.210D32M10225101710  요청 시
K0395.212D40M12266121918 요청 시
K0395.216D50M16327142420 요청 시
K0395.220D60M20428183022 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059