제품 그룹
스위벨 피트, 타입 A/B
K0395_A_B

스위벨 피트, 타입 A/B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:타입 A, 압력 플레이트 단강, 볼 부품 쾌삭강/케이스 경화 검정 산화 처리.
타입 B: 스테인레스 스틸, 소재.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0395_A_B 스위벨 피트, 타입 A/B 419 kB

도면

스위벨 피트, 타입 A/B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HH2TSW부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0395.106A20M6152,58,51010  요청 시
K0395.108A25M818491318  요청 시
K0395.110A32M10225101720  요청 시
K0395.112A40M12266121935 요청 시
K0395.116A50M16327142445 요청 시
K0395.120A60M20428183055 요청 시
K0395.306B20M6152,58,51010 요청 시
K0395.308B25M818491318  요청 시
K0395.310B32M10225101720  요청 시
K0395.312B40M12266121935 요청 시
K0395.316B50M16327142445 요청 시
K0395.320B60M20428183055 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059