제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 1.7225. 스테인레스 스틸 1.4305.표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:볼 균형 와셔는 약 4°까지의 경사 지탱면 설치할 경우 정확한 설치를 가능하게 함. D3 > 1°인 경사에서 스크류를 일하게 지탱하려면 또 다른 볼 균형 와셔를 아래에 두는 것이 좋음. 이를 통해 상하 부품이 떨어질 수 없게 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0691 볼 밸런싱 와셔 223 kB

도면

볼 밸런싱 와셔

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질HH1DD1D2D3αCAD액세서리가격주문
K0691.151스틸85,5238,52515 요청 시
K0691.201스틸106,230133220 요청 시
K0691.301스틸12,5940204530 요청 시
K0691.401스틸161352295838 요청 시
K0691.501스틸201465367048 요청 시
K0691.152스테인레스 스틸85,5238,52515 요청 시
K0691.202스테인레스 스틸106,230133220 요청 시
K0691.302스테인레스 스틸12,5940204530 요청 시
K0691.402스테인레스 스틸161352295838 요청 시
K0691.502스테인레스 스틸201465367048 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059