제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:육각 스크류 경도 등급 10.9.
그루브 경금속 경도 72-74 HRC.
표면 마무리:검정 산화.정보:경금속 그루브 용접됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0386 육각형 그리퍼 159 kB
 경도 등급 182 kB

도면

육각형 그리퍼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDG세레이션CAD액세서리가격주문
K0386.1006255107,9M6보조 정밀 요청 시
K0386.1308256,4139,5M8정밀 요청 시
K0386.1710257,51712,7M10정밀 요청 시
K0386.17102407,51712,7M10정밀 요청 시
K0386.1912258,71915,9M12정밀 요청 시
K0386.19122408,71915,9M12정밀 요청 시
K0386.241635112419M16정밀 요청 시
K0386.2416250112419M16정밀 요청 시
K0386.30204013,73025,4M20보조 정밀 요청 시
K0386.302026013,73025,4M20보조 정밀 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059