- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0384볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼 |
뒤로 |
|
|
설명재질:나사 및 볼, 스테인레스 스틸.표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.정보:플랫 볼에서는 설치된 볼이 최대 9° 회전할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할 수 없음. 긴 버전은 접합하기 쉬운 구조이며 외부에서 기계적으로 고정하기 쉬운 구성입니다. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | L | 볼-Ø | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0384.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0384.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0384.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0384.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0384.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0384.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0384.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0384.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0384.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0384.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0384.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0384.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0384.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0384.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0384.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0384.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0384.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0384.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0384.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0384.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0384.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0384.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0384.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0384.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0384.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0384.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0384.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0384.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0384.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0384.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0384.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0384.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0384.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0384.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 요청 시 | | K0384.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 요청 시 | | K0384.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 요청 시 | | K0384.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 요청 시 | | K0384.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 요청 시 | | K0384.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 요청 시 | | K0384.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 요청 시 | | K0384.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 요청 시 | |