K0350로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C |
뒤로 |
|
|
설명재질:툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸 경화, 연마형. 스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.정보:로케이팅 볼트는 특수한 디자인으로 인해 마운팅을 용이하게 해줍니다. 서랍 효과라고도 하는 클램핑 성향이 마운팅 부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을 때 볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해 발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와 마운팅 경사에 의해 최소화됨 (K0351 타입 B 장착 도면 참고 1).특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0350.052 | 툴 스틸 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,5 | | | 요청 시 | | K0350.062 | 툴 스틸 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1,8 | | | 요청 시 | | K0350.082 | 툴 스틸 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1,9 | | | 요청 시 | | K0350.102 | 툴 스틸 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0350.122 | 툴 스틸 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0350.142 | 툴 스틸 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,9 | | | 요청 시 | | K0350.162 | 툴 스틸 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 요청 시 | | K0350.202 | 툴 스틸 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 요청 시 | | K0350.252 | 툴 스틸 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | | | 요청 시 | | K0350.302 | 툴 스틸 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | 8,8 | | | 요청 시 | | K0350.402 | 툴 스틸 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | 12,8 | | | 요청 시 | | K0350.502 | 툴 스틸 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | 16,7 | | | 요청 시 | | K0350.5052 | 스테인레스 스틸 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,5 | | | 요청 시 | | K0350.5062 | 스테인레스 스틸 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1,8 | | | 요청 시 | | K0350.5082 | 스테인레스 스틸 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1,9 | | | 요청 시 | | K0350.5102 | 스테인레스 스틸 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0350.5122 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0350.5142 | 스테인레스 스틸 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,9 | | | 요청 시 | | K0350.5162 | 스테인레스 스틸 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 요청 시 | | K0350.5202 | 스테인레스 스틸 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 요청 시 | |