제품 그룹
포지셔닝 피트, 타입 D, 세레이션 표면 열처리
K0299_D

포지셔닝 피트, 타입 D, 세레이션 표면 열처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:포지셔닝 피트는 가공, 미가공 공작물의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치
및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱
장치, 그리고 플런저로 작용함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0299_D 포지셔닝 피트, 타입 D, 세레이션 표면 열처리 170 kB

도면

포지셔닝 피트, 타입 D, 세레이션 표면 열처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BDGHSWCAD액세서리가격주문
K0299.406010D1110M61010 요청 시
K0299.406020D1110M62010 요청 시
K0299.408015D1313M81513 요청 시
K0299.408030D1313M83013 요청 시
K0299.410020D1617M102017 요청 시
K0299.410040D1617M104017 요청 시
K0299.412025D2019M122519 요청 시
K0299.412050D2019M125019 요청 시
K0299.416030D2427M163027 요청 시
K0299.416060D2427M166027 요청 시
K0299.420040D2932M204032 요청 시
K0299.420080D2932M208032 요청 시