제품 그룹
포지셔닝 피트, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면
K0299_C

포지셔닝 피트, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:포지셔닝 피트는 가공, 미가공 공작물의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치
및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱
장치, 그리고 플런저로 작용함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0299_C 포지셔닝 피트, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면 153 kB

도면

포지셔닝 피트, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입BDGHRSWCAD액세서리가격주문
K0299.306010C1110M6101510 요청 시
K0299.306020C1110M6201510 요청 시
K0299.308010C1313M8102013 요청 시
K0299.308015C1313M8152013 요청 시
K0299.308030C1313M8302013 요청 시
K0299.310010C1617M10103017 요청 시
K0299.310020C1617M10203017 요청 시
K0299.310040C1617M10403017 요청 시
K0299.312010C2019M12104019 요청 시
K0299.312025C2019M12253519 요청 시
K0299.312050C2019M12503519 요청 시
K0299.316015C2427M16155027 요청 시
K0299.316030C2427M16305027 요청 시
K0299.316060C2427M16605027 요청 시
K0299.320040C2932M20406032 요청 시
K0299.320080C2932M20806032 요청 시