제품 그룹
포지셔닝 피트, 타입 A, 경화처리한 납작한 표면
K0299_A

포지셔닝 피트, 타입 A, 경화처리한 납작한 표면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:포지셔닝 피트는 가공, 미가공 공작물의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치
및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱
장치, 그리고 플런저로 작용함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0299_A 포지셔닝 피트, 타입 A, 경화처리한 납작한 표면 151 kB

도면

포지셔닝 피트, 타입 A, 경화처리한 납작한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BDGHSWCAD액세서리가격주문
K0299.106010A1110M61010 요청 시
K0299.106020A1110M62010 요청 시
K0299.108010A1313M81013 요청 시
K0299.108015A1313M81513 요청 시
K0299.108030A1313M83013 요청 시
K0299.110010A1617M101017 요청 시
K0299.110020A1617M102017 요청 시
K0299.110040A1617M104017 요청 시
K0299.112010A2019M121019 요청 시
K0299.112025A2019M122519 요청 시
K0299.112050A2019M125019 요청 시
K0299.116015A2427M161527 요청 시
K0299.116030A2427M163027 요청 시
K0299.116060A2427M166027 요청 시
K0299.120040A2932M204032 요청 시
K0299.120080A2932M208032 요청 시