HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸 경화, 또는 경금속.표면 마무리:검정 산화.정보:그리퍼는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑
장치와 클램핑 죠오의 설치에 특히 적합함.
그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이
불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크를
전달할 수 있음.
그리퍼는 무거운 절단 압력에서 높은 유지력을
보장함.
초경 팁은 납땜 용접됨.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0387_C 사각형 그리퍼, 타입 C 176 kB

도면

사각형 그리퍼, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

ABD1D2T세레이션CAD액세서리가격주문
K0387.1210048C12104,585,6정밀 요청 시
K0387.1212048C12124,585,6정밀 요청 시
K0387.1610048C16104,585,6정밀 요청 시
K0387.1612048C16124,585,6정밀 요청 시
K0387.2010058C20105,5106,6정밀 요청 시
K0387.2012058C20125,5106,6정밀 요청 시
K0387.2510068C25106,6117,6정밀 요청 시
K0387.2512068C25126,6117,6정밀 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059