HEINRICH KIPP WERK사는 웹 사이트를 최적화하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 웹 사이트 사용을 계속할 경우 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보보호정책에서 쿠키에 대한 상세 정보를 확인하십시오.동의
제품 그룹
튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음
K1530

튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레그, 플라스틱 PA6.
연결관, 플라스틱 PVC.
표면 마무리:미세 구조 그립 레그, 검은색.
회전식 연결관, 검은색.
정보:타입 A:
푸시 버튼 1(체인저)
푸시 버튼 2(닫기 장치)
LED 2개
8핀식 커넥터

타입 B:
비상 정지(2 열기 장치)
푸시 버튼 1(체인저)
푸시 버튼 2(닫기 장치)
LED 2개
12핀식 커넥터

커넥터는 하단 튜브 축의 그립 레그에 조립되어 있습니다.
10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다.

보호 등급: 커넥터 고정 시 IP65.

시각적으로 맞는 전기식 스위치 기능이 없는 튜브 그립(K1528)을 구매할 수 있습니다.
조립:조작면으로부터도면 설명:
1) 비상 정지
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼 1
5) 푸시 버튼 2
6) 커넥터, M12x1
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1530 튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음 862 kB
 기술 정보 전기식 스위치 기능이 있는 튜브 그립 263 kB

도면 (전체 요약)

튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음

튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음, 타입 A, 비상 정지 없음

자세한 정보

도면

튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음, 타입 A, 비상 정지 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABB1D

HH1H2LL1하중
N
CAD액세서리가격주문
K1530.180A18048328,5801060230131000 요청 시

튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음, 타입 B, 비상 정지 있음

자세한 정보

도면

튜브 그립, 플라스틱, 전기식 스위치 기능 있음, 타입 B, 비상 정지 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABB1D

HH1H2LL1L2하중
N
CAD액세서리가격주문
K1530.1180B18048328,580106023013301000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059