제품 그룹
플라스틱 보우 그립, 내고온성
K1060

플라스틱 보우 그립, 내고온성

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 PPA (내고온성), 유리섬유강화.
부싱, 스테인레스 스틸.
표면 마무리:검정색.정보:이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
폐쇄형의 매끄러운 구조로 인해 세척이 용이합니다(예를 들면 식품 생산, 의학 기술에 적합).
온도 범위:IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.
단기 사용 온도, 최대 250 C
증기 멸균에 적합 (의학 기술).
조립:뒷 부분으로부터.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1060 플라스틱 보우 그립, 내고온성 137 kB

도면

플라스틱 보우 그립, 내고온성

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A

BCDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 요청 시
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 요청 시
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 요청 시