제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립
K1128

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 바, 알루미늄.
그립 레그와 덮개 PA 6.
나사 부싱, 스틸.
표면 마무리:그립 바, 자연색 혹은 검정색 산화처리.
나사 부싱, 아연 도금.
정보:- 19"
- 밀폐식 디자인
- 간단한 조립
- 커버의 조립에 플라스틱 해머를 사용하십시오
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1128 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립 127 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K1128.055101검정5512,5M54075,51000 요청 시
K1128.088101검정8812,5M540108,51000 요청 시
K1128.100101검정10012,5M540120,51000 요청 시
K1128.120101검정12012,5M540140,51000 요청 시
K1128.180101검정18012,5M540200,51000 요청 시
K1128.235101검정23512,5M540255,51000 요청 시
K1128.055103베이지5512,5M54075,51000 요청 시
K1128.088103베이지8812,5M540108,51000 요청 시
K1128.100103베이지10012,5M540120,51000 요청 시
K1128.120103베이지12012,5M540140,51000 요청 시
K1128.180103베이지18012,5M540200,51000 요청 시
K1128.235103베이지23512,5M540255,51000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059