제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
황동 나사 부시.
표면 마무리:검정색.
회색 덮개.
조립:종류 A, 뒷 부분으로부터.
종류 B, 조작면으로부터.
요청 시:기타 그립 및 커버 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1092 보우 그립 139 kB

도면 (전체 요약)

보우 그립

보우 그립, 타입 A

자세한 정보

도면

보우 그립, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1타입

ABB1DD1HH1H2LT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1092.109406내부 나사A942421M616373033118122000 요청 시
K1092.111706내부 나사A1172824M61840,531,534145123400 요청 시
K1092.111708내부 나사A1172824M81840,531,534145123400 요청 시
K1092.112006내부 나사A1202824M61840,531,534148123500 요청 시
K1092.112008내부 나사A1202824M81840,531,534148123500 요청 시
K1092.113208내부 나사A1322824M818433436,5160123500 요청 시

보우 그립, 타입 B

자세한 정보

도면

보우 그립, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1타입

ABB1DD1HH1H2LT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1092.209406관통 홀 있음B9424216,516373033118142500 요청 시
K1092.211706관통 홀 있음B11728246,51840,531,534145153700 요청 시
K1092.211708관통 홀 있음B11728248,51840,531,534145153700 요청 시
K1092.212006관통 홀 있음B12028246,51840,531,534148152900 요청 시
K1092.212008관통 홀 있음B12028248,51840,531,534148152900 요청 시
K1092.213208관통 홀 있음B13228248,518433436,5160153200 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059