제품 그룹
플라스틱 오목 핸들
K1078

플라스틱 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 (ABS).표면 마무리:검정색.정보:이 핸들은 1.5에서 2mm까지의 벽두께에서 사용될 수 있습니다.
스틸과 급속하우징의 고정력은 한 쌍당 750N입니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1078 플라스틱 오목 핸들 199 kB

도면

플라스틱 오목 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2A1B1HL1T마운팅 홀하중
N
CAD액세서리가격주문
K1078.1871장착형164547918722171 x 73375 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059