제품 그룹
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
K0782

스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레그, 스테인레스 스틸 1.4308.
카본 섬유 강화 플라스틱(CFK) 소재 커넥팅 파이프.

표면 마무리:그립 레그, 연마됨.커넥팅 튜브, CFK 구조, 무색, 도장됨.정보:파이프 그립을 고정하기 위해 스테인레스 스틸 육각 나사 DIN EN ISO 4017을 사용할 수 있습니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0782 스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립 130 kB

도면

스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABB1D

D1HH1LL1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K0782.2502512504314,56,62565,552,52661903,51000 요청 시
K0782.3002513004314,56,62565,552,53162403,51000 요청 시
K0782.3502513504314,56,62565,552,53662903,51000 요청 시
K0782.35035135057,718,66,63585,567,53712704,51000 요청 시
K0782.40035140057,718,66,63585,567,54213204,51000 요청 시
K0782.45035145057,718,66,63585,567,54713704,51000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059