제품 그룹
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
K0652

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

연결관 스테인레스 스틸 1.4301.
그립 다리 정밀 캐스트 G 4581.
고정 소재 스테인레스 스틸 1.4301.
식품 등급 실리콘 고무 클램핑 링 및 씰링
링 장기 내온성 -60 °C ~ +200 °C.

표면 마무리:연결관 정밀 연마.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
정보:스테인레스 스틸 상용 삽입 조인트형 관 그립.
물 튀김 방지 관 다리 연결.
육각 소켓 나사 스터드에 의한 추가 관 클램핑.
앞/뒤 스크류 조립.
세척 용이, 식품 산업에 특히 적합함.
조립:조작면으로부터특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0652 정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립 177 kB

도면

정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0652.20030120048M8x25802251000 요청 시
K0652.25030125048M8x25802751000 요청 시
K0652.30030130048M8x25803251000 요청 시
K0652.35030135048M8x25803751000 요청 시
K0652.40030140048M8x25804251000 요청 시
K0652.50030150048M8x25805251000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059